製品の公開
PLP-V3X3 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V3X3 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Google翻訳”,

PLP 専用アダプタ プレートは、特定の VESA® パターンのディスプレイとの互換性を提供します。これらのアダプタ ブラケットは、PLP マウント パターンを組み込んだ多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントにすばやく簡単に取り付けられるように設計されています。付属のセキュリティ ハードウェアが盗難を防ぎ、ディスプレイを安全にマウントしておくのに役立つため、安心してディスプレイをマウントできます。

特徴

  • すべてのPeerless-AV PLP専用アダプタプレートには、盗難を効果的に防止するためのセキュリティハードウェアが付属しています。
  • 専用VESA 300 × 300mm PLPアダプタープレート
  • 多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントと互換性があります (マウントは別売り)
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern;300 x 300
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 300 x 300mm (11.81 x 11.81")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (2.95kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029257349

    Variant ID: 29193747824755

    Variant SKU: PLP-V3X3

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • Unique refplp-v3x3
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米