製品の公開
PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多機能で多用途な機能を提供します。PP730 を使用すると、ディスプレイを最大 7.4 インチ (188 mm) まで延長したり、壁からわずか 2.75 インチ (7 mm) まで完全に引き込んで視野角を改善できます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。One-Touch™ 傾斜技術により、±15° の垂直傾斜が実現し、理想的な視野角が得られます。統合ケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置が可能です。

特徴

  • 75 x 75 または 100 x 100mm VESA® 取り付けパターンに対応
  • 壁から7.40インチ(188mm)延長
  • スペースを節約するために2.75インチ(70mm)まで縮みます
  • ワンタッチ™ チルト機構により±15°のチルト角度調整が可能
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±5°のロール
  • ±90°のピボット | 設計はUL認定されており、規定の負荷容量の4倍までテスト済み
  • フックアンドハング™、1人でディスプレイを設置
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、ブリーズブロックに取り付けます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75 and 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75 and 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35 / -35
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 /-5
    • Distance from Wall; 2.36 - 7.01" (60 - 178mm)
    • Product Dimensions; 8.13 x 5.50 x 2.36 - 7.01" (207 x 140 x 60 - 178mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.65lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 7.28 x 2.76 x 10.39" (184.9 x 70.1 x 263.9mm)
    • UPC Code; 735029253631

    Variant ID: 34322259542147

    Variant SKU: PP730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpp730
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米