製品の公開
PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)
Peerless-AV

PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

Google翻訳”,

Peerless-AV® ユニバーサル ピボット ウォール/シーリング スピーカー マウントは、あらゆる用途に対応する多彩な設置オプションを提供します。壁や天井に設置する場合、スピーカーをお好みの位置に簡単に傾けたり、旋回させたり、回転させたりできます。これらのスピーカー マウントには、木材、コンクリート/コンクリート ブロック、または乾式壁に取り付けるためのハードウェアも含まれています。PSP2 は、最大 8 ポンドの小型スピーカーをサポートし、キーホールとねじ込み式インサートを備えたスピーカーを収容できます。

特徴

  • 壁や天井に取り付けることができ、設置の柔軟性が高まります。
  • ユニバーサルデザインでほとんどのスピーカーサイズに対応
  • 各スピーカーマウントは最大8ポンドまでサポートします
  • スピーカーの傾き/回転を最大±90°まで調整、または360°回転します
  • 1-2穴および4穴の取り付けアダプターが付属しており、キーホールとねじ込み式インサートを備えたスピーカーに対応します。
  • 2.25インチの天井延長アダプターが付属
  • 簡単に傾斜、ピボット、回転を調整できるので、壁や天井に最適なスピーカー配置が可能です。
  • 付属のハードウェアを使用して、木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、または乾式壁の設置がすべて可能
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 3.36" x 3.24"-5.70" x 1.65" (85 x 82-145 x 42mm)
    • Product Weight; 0.80lb (0.36kg)
    • Load Capacity; 8lb (3.6kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.69" x 3.54" x 1.96" (170 x 90 x 50mm)
    • Package Ship Weight; 0.87lb (0.39kg)
    • Package UPC Code; 735029255901
    • Package Contents; (2) Speaker Mounts, Mounting Hardware & Installation Instructions

    Variant ID: 34322259280003

    Variant SKU: PSP2

    Type: Speaker Mount / Accessories

技術仕様
  • Unique refpsp2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米