製品の公開
PT650 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 75" Displays
Peerless-AV

PT650 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 75" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多用途で多機能な機能を提供します。PT650 は薄型設計で、ディスプレイを壁からわずか 2.63 インチ (67 mm) の位置に配置します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプタを壁プレートに引っ掛けて、すばやく簡単に安全に設置できます。設置後に左右に調整することで、ディスプレイを完璧に配置できます。ラチェット ハンドルにより傾斜をロックできるため、傾斜量をすばやく調整してグレアを減らし、視野角を最適化できます。IncreLok™ 傾斜技術により、設置時に傾斜角度をロックして、改ざんや移動を防止できます。

特徴

  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、または金属スタッドに取り付けます(金属スタッドアクセサリが必要)
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8.00 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 付属のIncreLok™機能により、使用時に5°刻みで固定傾斜ロックが提供されます。
  • Easy-Grip™ラチェットハンドルが傾斜角度を固定します
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°傾け、後方に5°傾けることができます。
  • ユニバーサルマウントは、最大 750 x 405mm (幅 29.52 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 738 x 449mm (29.04 x 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.56 - 5.64" (65 - 143mm)
    • Product Dimensions; 33.19 X 10.71 X 2.95" (843 X 272 X 75mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.7lb (5.0Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 33.19" (272.0 x 74.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029254881

    Variant ID: 34322258821251

    Variant SKU: PT650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpt650
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米