製品の公開
PTM200 Universal Tablet Cradle
Peerless-AV

PTM200 Universal Tablet Cradle

Google翻訳”,

Peerless-AV® を使用すると、PTM200 でほぼすべてのタブレットを簡単に取り付けることができます。幅と高さを調節できるクレードルを備えたこの多用途のユニバーサル タブレットは、ほぼすべてのタブレットに適応し、しっかりと固定します。75 x 75mm VESA® パターンにより、一致するパターンのあらゆる壁掛けマウントに取り付けることができ、洗練されたデザインにより、機能的であると同時にスタイリッシュです。

特徴

  • クレードルは高さと幅を調整でき、ほとんどのタブレットにユニバーサルフィットします。
  • 75 x 75mmのVESA®マウントに簡単に取り付けられます
  • 美観を補完するスタイリッシュなカバー
  • 盗難防止セキュリティキットもご用意
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

技術仕様
  • Unique refptm200
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米