製品の公開
PWA-14 Projector Wall Arm
Peerless-AV

PWA-14 Projector Wall Arm

Google翻訳”,

プロジェクター ウォール アームは、天井マウントと同じ調整機能を備えながら、プロジェクターを壁に取り付けることができます。この薄型マウントは、セキュリティ、機能性、美観、取り付けのしやすさを考慮して設計されています。PRG、PRS、PJF2 プロジェクター マウント (別売) と互換性があります。

特徴

  • Vector Pro™およびPRSマウントは別売りです
  • 単一の木製スタッドに取り付けるための木ネジが付属
  • キャリッジボルトとArmor Lock™セキュリティネジを使用してPRSおよびPJF2マウントに取り付けます
  • コンクリートまたは単一の金属スタッドに直接取り付けることができます (コンクリートアンカーと金属スタッドファスナーは別売りです)
  • ほとんどのプロジェクターに対応する14.25インチのリーチ
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 39370332733571

    Variant SKU: PWA-14

    Type: Arm and Wall Plates

技術仕様
  • Unique refpwa-14
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションProjector Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米