製品の公開
RMI3-FLIP2 Rotational Wall Mount for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" (WM65B, WM65R) Samsung Flip / Flip Pro
Peerless-AV

RMI3-FLIP2 Rotational Wall Mount for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" (WM65B, WM65R) Samsung Flip / Flip Pro

Google翻訳”,

Peerless-AV の回転式ウォールマウントは、55 インチおよび 65 インチの Samsung Flip 2 ディスプレイの機能をサポートするように設計されています。マウントの回転インターフェイスにより、ユーザーはディスプレイを横向きから縦向きに 90 度回転させることができます。また、ディスプレイを 0 度または -4.5 度に保持して、より自然な角度の書き込み面を実現し、人間工学をさらに促進します。独自のケーブル管理システムにより、ケーブルをインターフェイスに通すことができるため、ディスプレイを回転させてもケーブルが安全で摩耗しません。安全性と耐久性に優れた堅牢な機能セットを備えた回転式ウォールマウントは、企業や教育機関のコラボレーション スペースに最適です。

特徴

  • 回転インターフェースは、タッチディスプレイに必要な安定性を提供しながら、ディスプレイを横長から縦長にスムーズに回転させます。
  • 0°または-4.5°の負の傾斜により、より自然な書き心地を実現する人間工学に基づいたプラットフォームが実現します。
  • 光沢のあるホワイトのパウダーコート仕上げは、Samsung Flipの仕上げによく似ています。
  • 400 x 400 VESA®とカスタム長さのM8ハードウェアにより、Samsung Flipを適切に取り付けることができます。
  • ケーブル管理アクセスにより、マウントの両側に電源とデータの配線オプションが提供されます。
  • カスタムフィットカバーはマウントの側面に仕上げの外観を提供します
  • RMI3-FLIPウォールプレートは、ディスプレイを16インチのスタッドセンターにしっかりと固定します。
  • Samsung FlipモデルWM55H、WM55R、WM65Rと互換性があります。 *WM65RのみACC-FLIP65アクセサリマウントキットが必要です
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (549 x 589 x 82mm)
    • Product Weight; 29.0lb (13.2kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • Package Ship Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Package UPC Code; 735029338154
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 33968436281475

    Variant SKU: RMI3-FLIP2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refrmi3-flip2
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米