製品の公開
SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® 関節式壁マウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。SA730P を使用すると、ディスプレイを壁から最大 16.99 インチ (432 mm) まで延長するか、壁から 2.77 インチ (70 mm) まで完全に引き込んで最適な表示位置にすることができます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。One-Touch™ 傾斜技術により、±35° の垂直傾斜が実現し、理想的な表示角度が得られます。統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置が可能です。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 75 x 75 または 100 x 100mm VESA® 取り付けパターンに対応
  • ディスプレイを壁からわずか2.77インチ(70mm)の位置に収納できます。
  • ±90°のピボットにより完璧なディスプレイ配置が可能
  • ディスプレイ設置後の水平調整が簡単(±5°)
  • 素早く簡単なフックアンドハング™ 1人での設置
  • 横向きまたは縦向きの取り付けオプションにより、ディスプレイの汎用性が向上
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35° / -35°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +7° / -7°
    • Distance from Wall; 2.77" - 16.06" (56 - 408mm)
    • Product Dimensions; 10.01" x 8.06" x 2.77"-16.99" (254 x 205 x 70-432mm)
    • Product Weight; 3.55lb (1.61kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.75lb (2.15kg)
    • Ship Dimensions; 10.38 x 3.75 x 14.13" (263.7 x 95.3 x 358.9mm)
    • UPC Code; 735029237389

    Variant ID: 34322258690179

    Variant SKU: SA730P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsa730p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米