製品の公開
SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® フラット ウォール マウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。SF630(P) モデルの薄型設計は、どんな装飾にも合う、洗練された美しい外観を提供します。SF630 モデルに付属するセキュリティ ネジは、改ざんや盗難を防止します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプタは壁プレートに引っ掛けて、全体的に迅速、簡単、かつ安全な設置を実現します。このディスプレイ サイズ範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズ範囲より大きいディスプレイでも、VESA® パターンと Peerless-AV® 製品の最大重量の範囲内であれば、互換性がある場合があります。

特徴

  • 75 x 75 または 100 x 100mm VESA マウントパターンに対応
  • スリムなデザインで、ディスプレイを壁からわずか0.96インチ(24mm)の位置に配置します。
  • ディスプレイアダプターは壁プレートに差し込むだけで簡単に取り付けられます。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用して取り付ける場合は、SF630を購入してください。
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、フィリップスドライバーで取り付けるSF630Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.96" (24mm)
    • Product Dimensions; 6.02 x 5.75 x 0.96" (153 x 146 x 24mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.5lb (1.13Kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236191

    Variant ID: 34322258493571

    Variant SKU: SF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsf630
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米