製品の公開
SF632P SmartMount® Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays
Peerless-AV

SF632P SmartMount® Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® フラット ウォール マウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。SF632(P) モデルの薄型設計は、どんな装飾にも合う、洗練された美しい外観を提供します。SF632 モデルに付属するセキュリティ ネジは、改ざんや盗難を防止します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプターは壁プレートに引っ掛けて、全体的に迅速、簡単、かつ安全な設置を実現します。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • 75、100、200 x 100、または200 x 200mmのVESAマウントパターンに対応
  • スリムなデザインでディスプレイを壁からわずか1.02インチ(26mm)の位置に設置
  • ディスプレイアダプターは壁プレートに差し込むだけで簡単に取り付けられます。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用して取り付ける場合は、SF632を購入してください。
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、フィリップスドライバーで取り付ける場合は、SF632Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 115lb (52.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.02" (26mm)
    • Product Dimensions; 8.75 x 9.35 x 1.02" (222 x 237 x 26mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.45lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 4 x 11.5" (270.0 x 101.6 x 292.1mm)
    • UPC Code; 735029241645

    Variant ID: 34322258428035

    Variant SKU: SF632P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsf632p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米