製品の公開
2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub
Peerless-AV

2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Google翻訳”,

SmartMount® フラット ウォール マウントは、50 インチ Microsoft® Surface™ Hub 2S 専用に設計されています。マウントの円形デザインは Surface Hub の背面にぴったりとフィットし、電源とデータ接続に直接アクセスできます。また、コンピューティング カートリッジにも完全にアクセスできるため、ディスプレイを取り外すことなくカートリッジを簡単に取り外して再取り付けできます。この薄型マウント ソリューションは、ディスプレイを壁からわずか 3.52 インチ (89.4 mm) の位置に配置するため、ADA 準拠のすっきりとした設置が可能です。

Microsoft、Encarta、MSN、および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

特徴

  • 50インチMicrosoft® Surface™ Hub 2S専用に設計
  • 350 x 350mm VESA®マウントパターンに対応
  • ディスプレイアダプターは壁プレートに差し込むだけで、1人で簡単に素早く設置できます。
  • Microsoft® Surface™ Hub 2S とマウントを合わせた全体の奥行きは、壁から 3.52 インチ (89.4 mm) です (ADA 準拠ソリューション)
  • 取り付け位置は柔軟で、木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、ブリーズブロック、スチールスタッドに取り付けることができます。
  • Microsoft® Surface™ Hub 2S に必要な壁およびディスプレイ取り付けハードウェアがすべて含まれており、Microsoft® が指定した必要な長さを満たしています。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 22.24" x 22.24" x 0.52" (565 x 565 x 13mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 24.50" x 24.50" x 2.25" (622 x 622 x 57mm)
    • Package Ship Weight; 16.4lb (7.4kg)
    • Package UPC Code; 735029338239
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 33947577319555

    Variant SKU: SF640-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsf640-hub2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米