製品の公開
SF660 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 39" to 80" Displays
Peerless-AV

SF660 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 39" to 80" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® ユニバーサル フラット ウォール マウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。水平および垂直の調整機能により、設置後の水平調整や左右の位置決めが可能になり、これまで以上に簡単に最適なテレビの位置を見つけることができます。SF660(P) モデルの薄型設計は、どんな装飾にも合う、洗練された美しい外観を提供します。SF660 モデルに付属するセキュリティ ネジは、改ざんや盗難を防止します。オープン ウォール プレート設計により壁全体にアクセスできるため、電気およびケーブル管理のオプションが増えます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプターをウォール プレートに引っ掛けて、全体的に迅速、簡単、かつ安全な設置を実現します。このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、VESA® パターンと Peerless-AV® 製品の最大重量の範囲内であれば互換性がある場合があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大824 x 405mm(幅32.44インチ x 高さ15.95インチ)のマウントパターンのディスプレイに適合し、最大800 x 400mmのVESAパターンに対応します。
  • 薄型設計でディスプレイのみを保持1.20インチ (30mm)
  • 各ユニバーサルディスプレイアダプタブラケットで最大0.25インチ(6mm)の垂直調整が可能で、設置後の水平調整や高さ調整の微調整が可能です。
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8.00 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用して取り付ける場合は、SF660を購入してください。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、フィリップスドライバーで取り付け、SF660Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 824 x 405mm (32.44 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.20" (30mm)
    • Product Dimensions; 36.41 X 10.71 X 1.57" (924 X 272 X 40mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.48lb (4.26Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 36.41" (272.0 x 39.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029235590

    Variant ID: 34322258329731

    Variant SKU: SF660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsf660
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米