製品の公開
SFP680 SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount
Peerless-AV

SFP680 SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount

Google翻訳”,

Peerless-AV の SmartMount® ユニバーサル ポートレート フラット ウォール マウントは、最大 350 ポンドの大型ディスプレイを保持できるように設計された超薄型プロファイルを提供します。SFP680 の堅牢な機能セットにより、インストールとメンテナンスが簡単になります。自動ラッチ アダプタ レールは、ツールを使用せずにディスプレイを自動的に固定します。マウントの組み込みキックスタンドは、ケーブル配線中にディスプレイを壁から安全に保持し、オープン ウォール プレートにより、電気およびケーブル管理のオプションが拡張されます。水平および垂直のディスプレイ調整により、マウントされたディスプレイをすばやく微調整できます。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 494 x 650mm (幅 19.45 インチ x 高さ 25.59 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 薄型設計により、ディスプレイを壁からわずか1.70インチ(43mm)の高さに設置できます。
  • 簡単に掛けられる壁プレートにより、ボルトを事前に取り付けて壁プレートの取り付けを容易にすることができます。
  • 横方向のディスプレイ調整は最大 3.38 インチ (85.9 mm)
  • 設置後の1インチの垂直調整により、設置の柔軟性が高まります。
  • 必要なすべての取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェア(M10を含む)を備えたファスナーパックが含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 400 X 650
    • Mounting Pattern; 494 X 650mm (19.45 X 25.60")
    • Weight Capacity; 350lb (158.76kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.70" (43mm)
    • Product Dimensions; 22.00 x 27.48 x 1.70" (559 x 698 x 43mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.55lb (6.7kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4 x 32" (457.2 x 101.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029314202

    Variant ID: 29193755263091

    Variant SKU: SFP680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsfp680
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米