製品の公開
SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)
Peerless-AV

SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

Google翻訳”,

Peerless-AV の回転インターフェイス付きモバイル カートは、55 インチおよび 65 インチの Samsung Flip 2 ディスプレイの機能をサポートするように設計されています。モビリティ、魅力的なデザイン、ディスプレイの高さ調整、および組み立て済みのベースにより、迅速な組み立てが保証され、ディスプレイの美観にマッチする堅牢でありながら魅力的な構造が提供されます。4 インチのキャスターにより、部屋から部屋への移動が容易になり、オプションのバンパー アクセサリにより、移動中に何も損傷することはありません。マウントの回転インターフェイスにより、ユーザーはディスプレイを横向きから縦向きに 90° 回転させることができます。また、ディスプレイを 0° または -4.5° に保持して、より自然な角度の書き込み面により人間工学をさらに促進します。独自のケーブル管理システムにより、ケーブルをインターフェイスに配線できるため、ディスプレイを回転させてもケーブルが安全で摩耗しません。安全性と耐久性に優れた堅牢な機能セットを備えた回転インターフェイス付きモバイル カートは、企業や教育環境のコラボレーション スペースに最適です。

特徴

  • ディスプレイは、最適な視聴高さ(中央で最大 60 インチ)になるように、列のどこにでも配置できます。
  • 回転インターフェースにより、ツールを使わずにディスプレイを横向きから縦向きに簡単に回転できます。
  • 回転インターフェースはディスプレイを0°または-4.5°に保持し、人間工学をさらに推進し、より自然な書き心地を実現します。
  • 組み立て済みのベースにより、剛性、安定性、素早い組み立てが可能
  • 光沢のあるホワイトのパウダーコート仕上げは、Samsung Flipの仕上げによく似ています。
  • 400 x 400 VESA®とカスタム長さのM8ハードウェアは、Samsung Flipの適切な取り付けソリューションを提供します。
  • ケーブル管理アクセスにより、マウントの両側に電源とデータの配線オプションが提供されます。
  • 4インチ(102mm)の回転キャスター(2つはロック付き)はUL/CUL要件を満たし、安全で簡単な操作性を提供します。
  • カートには、キャスターが不要な場合に備えて、プラスチック製のベースパッド(4個)が付属しています。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 35.01" x 67.73" x 29.00" (889 x 1720 x 737mm)
    • Product Weight; 80.0lb (36.3kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 38.00" x 7.00" (1219 x 965 x 178mm)
    • Package Ship Weight; 88lb (40.1kg)
    • Package UPC Code; 735029338086
    • Package Contents; Assembled Base, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 33968334012547

    Variant SKU: SR560-FLIP2

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refsr560-flip2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米