製品の公開
2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub
Peerless-AV

2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Google翻訳”,

Peerless-AV® SmartMount® カートは、50 インチの Microsoft® Surface™ Hub 2S を安全に取り付け、移動、保管できるように設計されています。カートの耐荷重は最大 65 ポンドで、Microsoft が推奨する表示高さ (55 インチ) に設置でき、垂直調整機能を備えているため、ディスプレイを床から 48 インチから 60 インチまでの高さに調整できます。また、カートには取り外し可能なコンピューティング カートリッジ用のスペースがあるため、ディスプレイを取り外すことなくアップグレードできます。ロック可能な 4 インチ キャスターはタッチ アプリケーション用の安定した基盤を提供し、ケーブル管理チャネルによりケーブルが支柱内部に完全に隠れます。SR560-HUB2 は、企業、教育、またはホスピタリティ アプリケーションに最適で、Microsoft Surface Hub 2S に最適なモバイル ソリューションです。

Microsoft、Encarta、MSN、および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

特徴

  • 50インチMicrosoft® Surface™ Hub 2S専用に設計
  • ディスプレイは、床から48~60インチの柱に沿って垂直に配置でき、3インチ単位で調整できます。
  • 内部ケーブル管理によりケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • フラットホワイトのパウダーコート仕上げが、Microsoft® Surface™ Hub 2S の仕上げを引き立てます。
  • 専用マウントはMicrosoft® Surface™ Hub 2S 350 x 350mmの取り付けパターンに適合し、適切な深さの取り付けボルトが付属しています。
  • コーナーバンパーはカートの移動や保管中にドアや壁を傷つけるのを防ぎます。
  • 4インチ(102mm)の回転キャスターと2つのロックで簡単に操作できます。
  • 自然な書き心地のためにディスプレイを-4.5°の人間工学的傾斜に設定し、標準的な操作のために0°の傾斜に設定します。
  • オープンフレームアダプタは、I/Oポートと取り外し可能なコンピューティングカートリッジに必要なクリアランスを提供します。
  • Surface™ Hub 2S は、Microsoft が推奨する視聴高さ 55 インチに設置できます。
  • 溶接ベースにより剛性、安定性、素早い組み立てが可能
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 46.18" x 68.19" x 28.60" (1172 x 1732 x 726mm)
    • Product Weight; 58.2lb (26.4kg)
    • Load Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Mounting Pattern; 350 x 350mm (13.78" x 13.78")
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 67.50" x 31.50" x 12.00" (1715 x 800 x 305mm)
    • Package Ship Weight; 85.5lb (38.8kg)
    • Package UPC Code; 735029339205
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Vertical Columns, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, Bottom Shelf, Hardware and Instructions

    Variant ID: 34107793244291

    Variant SKU: SR560-HUB2

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refsr560-hub2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米