製品の公開
SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays
Peerless-AV

SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

Google翻訳”,

SR560M SmartMount® フラット パネル カートは再設計され、さまざまな新機能が追加され、あらゆる用途に最適なソリューションとなっています。モビリティの向上、魅力的なデザイン、ディスプレイの高さ調整、頑丈な 3 ピース ベースなど、すべてが堅牢でありながら魅力的なソリューションを実現し、素早く組み立てることができます。4 インチのキャスターにより、部屋から部屋への移動も簡単になり、UL® 認証により安全に移動できることが保証されています。

特徴

  • 梱包廃棄物とカートンサイズを削減するための3ピースベースと組み立て済みアダプタープレートが含まれています
  • 3ピースベースは剛性、安定性、素早い組み立ても提供します
  • UL/CUL認証により、信頼できるレベルの安全性を実現
  • 4インチ(102mm)の回転キャスター(2つはロック付き)はUL/CUL要件を満たし、安全で簡単な操作性を提供します。
  • 5度のマイナス調整により、最も重いディスプレイでも水平を保ちます
  • ディスプレイとオプションのコンポーネント棚は、列のどこにでも配置できます (中央で最大 60 インチ)
  • 組み立て済みのオープンフレームアダプターにより、ディスプレイ入力の干渉を防止
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりを隠すことができます。
  • ユニバーサルディスプレイアダプターは、200 x 200mmから600 x 400mmまでの取り付けパターンに適合し、横向きまたは縦向きの取り付けが可能です。
  • カートには、キャスターが不要な場合に備えて、プラスチック製のベースパッド(4個)が付属しています。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • Load Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm to 600 x 400mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 34.95" x 65.93" x 29.00" (888 x 1675 x 737mm)
    • Product Weight; 66lb (30kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.20" x 38.60" x 5.10" (1200 x 980 x 130mm)
    • Package Ship Weight; 73.9lb (33.5kg)
    • Package UPC Code; 735029247715
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 34322257707139

    Variant SKU: SR560M

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refsr560m
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米