製品の公開
SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart
Peerless-AV

SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

Google翻訳”,

SmartMount® 電動高さ調節カートは、インタラクティブ ディスプレイを安全に取り付け、移動、保管できるように設計されています。UL 認定アクチュエーターにより、ボタンに触れるだけでディスプレイを最大 25.6 インチ (650 mm) まで上げ下げできます。セットアップと保管が簡単なように、背面の棚にはミニ PC と電源タップを置くスペースがあり、電源コードはそのすぐ下にきちんと束ねて保管できます。カートの大きな壁プレートとロック付きキャスターは、タッチ アプリケーション用の安定した基盤を提供し、部屋から部屋へカートを簡単に移動できます。耐久性のあるブラック パウダー コート仕上げは、あらゆるタッチスクリーン アプリケーションに最適なこの高機能ソリューションを補完する美しい外観を提供します。

特徴

  • ディスプレイの高さはボタン操作で最大25.6インチ(650mm)まで調整可能
  • ディスプレイの中心は床から34インチ~60インチの範囲で調整可能
  • 4インチ(102mm)の回転キャスターと2つのロックで簡単に操作できます。
  • 組み立て済みのベースとキャスターにより、剛性、安定性、素早い組み立てが実現します。
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりを隠すことができます。
  • ディスプレイアダプターは200 x 200から800 x 600mmの取り付けパターンに適合します
  • 安全リミットスイッチは、上向き、下向き、または横向きの力で衝突が検出されると、自動的に方向を反転して停止します。
  • 背面ストレージは、Dell Optiplex Micro、HP 260 G2、Lenovo M600 Tiny、Intel NUCなどのミニPC用に最大幅29インチ x 高さ13.5インチ x 奥行き4インチのストレージを提供します。
  • 溶接ベースと組み立て済みキャスターにより、剛性、安定性、迅速な組み立てが実現します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (7.87 x 7.87 - 31.50 x 23.62")
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76" x 72.47" - 46.88" x 28.75" (1162 x 1841-1191 x 730mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029326182
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757032563

    Variant SKU: SR598ML3E

    Type: cart

技術仕様
  • Unique refsr598ml3e
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米