製品の公開
SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart
Peerless-AV

SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

Google翻訳”,

Peerless-AV の SmartMount® 電動高さ調節可能卓上カートは、インタラクティブ ディスプレイを最大限に活用できるように設計されています。電動カートは、ボタンをタッチするだけで、特定のユーザーに基づいてディスプレイを適切な高さに上げることができるため、ADA 準拠のソリューションとなります。セカンダリ アクチュエータを使用すると、ディスプレイの傾きを垂直から完全に水平に調整できます。これにより、インタラクティブ ディスプレイを標準の表示位置、製図台の位置、または卓上位置で使用できます。背面コンパートメントは PC と電源タップ用の安全な領域を提供し、ケーブル管理経路は、ディスプレイを上げたり傾けたりするときにケーブルが引っかかったり摩耗したりするのを防ぎます。カートの溶接ベースとロック付きキャスターは、タッチ アプリケーション用の安定した基盤を提供し、統合された電源コード ラップにより、ソリューションの移動が簡単になります。

特徴

  • ディスプレイの高さはボタン操作で最大25.6インチ(650mm)まで調整可能
  • ディスプレイの中心は床から34インチ~60インチ(864~1524mm)の範囲で調整可能です。
  • ユニバーサルディスプレイアダプターは、200 x 200mmから800 x 600mmまでの取り付けパターンに適合します。
  • オープンフレームディスプレイアダプタはディスプレイ入力の干渉を防ぎます
  • 背面のエンクロージャには、Shuttle、Dell OptiPlex Micro、HP 260 G2、Lenovo M600 Tiny、Intel NUC などのミニ PC を収納できるほか、外部 WiFi アンテナの取り付け場所も備わっています。
  • 波形ケーブル経路は、ディスプレイの移動や配置中にケーブルを配線して保護します。
  • サージプロテクターコードを管理するためのコードラップが付属
  • 安全リミットスイッチは、上向き、下向き、または横向きの力で衝突が検出されると、自動的に方向を反転して停止します。
  • Peerless-AV® PVP1200-CPL6 6 口電源タップ(15 フィート コード、2160 ジュール定格、15A、120V、1800W、EMI/RFI ノイズ フィルタリング)が含まれます。
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりを隠すことができます。
  • 組み立て済みの設計により、ユーザーはディスプレイを取り付けてケーブルを配線するだけで済みます。
  • 内部コンパートメントからディスプレイの背面までケーブルを簡単に配線できます
  • 溶接ベースと組み立て済みキャスターにより、剛性、安定性、迅速な組み立てが実現します。
  • UL/CUL 要件を満たす 4 インチ (102 mm) 回転キャスターで安全かつ簡単に操作できます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 800 x 600mm (31.5 x 23.6")
    • Weight Capacity; 220lb (99.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Semi-Gloss Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Tilt; 90°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76 x 31.11 - 68.97 x 28.88" (1162 x 790 - 1752 x 733mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 161.5lb (73.3kg)
    • Ship Dimensions; 47.25" x 13.5" x 37.75" (1,200.2 x 342.9 x 958.9mm)
    • UPC Code; 735029327936
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Rear Enclosure, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Surge Protector, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757065331

    Variant SKU: SR598ML3T

    Type: cart

技術仕様
  • Unique refsr598ml3t
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米