製品の公開
ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays
Peerless-AV

ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

Google翻訳”,

専用ラインは、中型から大型のディスプレイをマウントするためのディスプレイ固有のソリューションを提供します。Peerless-AV の包括的なディスプレイ固有の PLP アダプタ プレートの在庫と互換性があり、ほぼすべてのディスプレイに正確にフィットします。この壁マウントは、完璧な表示オプションのために +15°/-5° の傾斜調整を提供します。さらに、設置者は、縦向きのアプリケーションに最適な 16 インチ スタッド センター用の壁プレート、または 16 インチから 24 インチのスタッド センター用のより汎用性の高い壁プレートのいずれかを選択できます。すべてのモデルは、迅速かつ簡単に設置できるように組み立て済みで出荷されます。

特徴

  • Easy-Glide™設計により、ディスプレイが壁プレートにしっかりと固定されます。
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために最大 8 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能 | 付属の IncreLok 機能により、使用時に 5 度単位で固定傾斜ロックが提供されます。
  • 傾斜は工具を使わずに+15/-5°の調整が可能
  • 16インチ(406mm)のみ、または16インチ~24インチ(406~610mm)のスタッドセンターウォールプレートから選択
  • あらゆるディスプレイ固有のPLPまたはLCアダプタープレートに適合
  • モデルST16Dには、縦向き設置に最適な19.25インチ(489mm)幅の壁プレートが付属しています。
  • 壁プレートのノックアウトにより壁へのアクセスが可能になり、ケーブル管理のオプションが向上します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.98" (75.7mm)
    • Product Dimensions; 19.25 x 10.48 x 3.01" (489 x 266 x 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.6kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029240143

    Variant ID: 34322257608835

    Variant SKU: ST16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst16d
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米