製品の公開
ST640 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays
Peerless-AV

ST640 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® ユニバーサル ティルト ウォールマウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。水平および垂直の調整機能により、設置後に水平にしたり左右に配置したりできます。これにより、これまで以上に簡単に、テレビを最適な位置に設置できます。IncreLok™ ティルト テクノロジーにより、設置時に傾斜角度をロックして、不正操作や移動を防止できます。ST640 モデルに付属するセキュリティ ネジは、不正操作や盗難を防止します。オープン ウォール プレート設計により、壁全体にアクセスできるため、電気およびケーブル管理のオプションが増えます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できるようになりました。Easy-Glide™ アダプターをウォール プレートに引っ掛けて、全体的に迅速、簡単、かつ安全な設置を実現します。このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、VESA® パターンと Peerless-AV® 製品の最大重量の範囲内であれば、互換性がある場合があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 458 x 405mm (幅 18.02 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合し、最大 400 x 400mm の VESA パターンに対応します。
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°、後方に5°の傾斜を調整可能
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、プラスドライバーで取り付けるST640Pを購入してください。
  • Easy-Grip TMラチェットハンドルが傾斜角度を固定します
  • 各ユニバーサルディスプレイアダプタブラケットで最大0.25インチ(6mm)の垂直調整が可能で、設置後の水平調整や高さ調整の微調整が可能です。
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 6.00 インチ (152 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 横向きから縦向きへの取り付けオプションにより、設置の汎用性が高まります。縦向きモードで使用する場合は、壁プレートに対するディスプレイの寸法を確認してください*
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用してインストールし、ST640を購入してください。
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • *ディスプレイを取り外してマウントにリセットする必要があります
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 458 x 405mm (18.02 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.63" - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 21.69 X 10.71 X 2.95" (550 X 272 X 75mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.82lb (7.82kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 21.69" (272.0 x 74.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235699

    Variant ID: 34322257477763

    Variant SKU: ST640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst640
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米