製品の公開
ST680 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Displays
Peerless-AV

ST680 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の SmartMount® ユニバーサル チルト ウォール マウントは、最大 350 ポンドの大型ディスプレイを保持できるように設計された超薄型プロファイルを提供します。ST680 の堅牢な機能セットにより、インストールとメンテナンスが簡単になります。自動ラッチ アダプタ レールは、ツールを使用せずにディスプレイを自動的に固定します。マウントの組み込みキックスタンドは、ケーブル配線中にディスプレイを壁から安全に保持し、オープン ウォール プレートにより、電気およびケーブル管理のオプションが広がります。水平および垂直のディスプレイ調整により、マウントされたディスプレイをすばやく微調整できます。このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲を超えるディスプレイでも、VESA® パターンと Peerless-AV® 製品の最大重量の範囲内であれば互換性がある場合があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 1061 x 650mm (幅 41.76 インチ x 高さ 25.59 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°傾け、後方に5°傾けることができます。
  • オプションのIncreLok TM機能により、-5°、0°、5°、10°、15°の固定傾斜角度が提供されます。
  • Easy- GripTMラチェットハンドルがディスプレイを所定の位置に固定します
  • 簡単に掛けられる壁プレートにより、ボルトを事前に取り付けて壁プレートの取り付けを容易にすることができます。
  • 横方向のディスプレイ調整は最大19.25インチ(489mm)
  • 設置後の1インチの垂直調整により、設置の柔軟性が高まります。
  • 必要なすべての取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェア(M10を含む)を備えたファスナーパックが含まれています
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用してインストールし、ST680を購入してください。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、プラスドライバーで取り付けるST680Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • VESA Pattern; 1000 x 600
    • Mounting Pattern; 1061 x 650mm (41.76 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86 - 269mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 26.50 x 3.38-10.58" (1162 x 673 x 86-269mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.1lb (8.2kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 48" (406.4 x 101.6 x 1,219.2mm)
    • UPC Code; 735029242314

    Variant ID: 34322257346691

    Variant SKU: ST680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst680
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米