製品の公開
SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

Google翻訳”,

市場で最も薄い壁掛けアームマウントの 1 つである Peerless-AV® DesignerSeries™ 超薄型関節式壁掛けマウントは、超薄型ディスプレイ専用に設計されています。SUA740P の One-Touch™ 傾斜機構により、ディスプレイを簡単に動かして完璧な視聴体験を実現できます。垂直調整により、設置後にディスプレイを 1/2 インチ上げ下げして位置を微調整できます。光沢のある黒色仕上げと内部ケーブル管理を備えた SUA740P は、どんなインテリアにもマッチするすっきりとしたプロフェッショナルな外観を提供します。

特徴

  • VESA®マウントパターン200 x 100および200 x 200mmのディスプレイに適合
  • 内部ケーブル管理により、きれいでプロフェッショナルな設置仕上がりを実現
  • 左右最大±90°回転
  • ツールを使用せずに設置後のディスプレイ水平調整のために±5°のロールを追加
  • 設置後の水平調整と高さ調整の微調整のために、最大±0.5インチ(13mm)の垂直調整が可能
  • アームは壁から1.74インチ(44mm)まで縮み、24.74インチ(628mm)まで伸びます。
  • ワンタッチ™傾斜機構により、工具を使わずに+15/-5°の調整が可能
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 43"
    • VESA Pattern; 200x100, 200x200
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.74 - 24.74" (44 - 628mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Roll; +/-5
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90
    • Tilt; +15/-5
    • Product Dimensions; 16.38x16.14x1.74-24.74" (416x410x44-628mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.25lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306375

    Variant ID: 29193759359091

    Variant SKU: SUA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsua740p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米