製品の公開
SUA747PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 50" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUA747PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 50" Ultra-thin Displays

Google翻訳”,

市場で最も薄い壁掛けアームマウントの 1 つである Peerless-AV® DesignerSeries™ ユニバーサル ウルトラ スリム アーティキュレーティング ウォールマウントは、超薄型ディスプレイ専用に設計されています。SUA747PU は、超薄型でありながら、横向きでも縦向きでも、どの位置でもディスプレイをしっかりと保持するように作られています。革新的な I 字型アダプタープレートにより、ハードウェアを隠したままディスプレイの背面に簡単にアクセスできます。また、内部ケーブル管理機能を備えているため、壁からディスプレイまでスムーズに移行し、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します。光沢のある黒仕上げの SUA747PU は、どんなインテリアにもマッチします。

特徴

  • I字型アダプタープレートの革新的なデザインにより、ディスプレイ背面の接続がブロックされるのを防ぎます。
  • 内部ケーブル管理により、きれいでプロフェッショナルな設置仕上がりを実現
  • ユニバーサルマウントは、200 x 100~400 x 400mmの取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 横向きまたは縦向きの取り付けオプションにより、ディスプレイの汎用性が向上
  • アームは壁から1.85インチ(47mm)まで縮み、24.85インチ(631mm)まで伸びます。
  • ワンタッチ™傾斜機構により、工具を使わずに+15/-5°の調整が可能
  • 左右最大±90°回転
  • ツールを使用せずに設置後のディスプレイ水平調整のために±5°のロールを追加
  • 設置後の水平調整と高さ調整の微調整のために、最大±0.5インチ(13mm)の垂直調整が可能
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"*
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • VESA Pattern; 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85" - 24.85" (47 - 631mm)
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Roll; ±5°
    • Tilt; +5/-15
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Product Dimensions (W x H x D); 20.25" x 16.94" x 1.85"-24.85" (514 x 430 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.33lb (6.95Kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306382

    Variant ID: 29193759522931

    Variant SKU: SUA747PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsua747pu
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米