製品の公開
SUF651 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF651 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

Google翻訳”,

SUF651 は、世界で最も薄いマウントの 1 つで、厚さはわずか 0.19 インチ (5 mm) です。業界の他のほとんどの製品よりもディスプレイを壁に近づけることができます。このほとんど目に見えないマウントは、最新の超薄型ディスプレイのモダンなスタイルをサポートする美しさを備えており、ロック アームが安全な取り付けを保証します。この比類のないソリューションは、省スペースで非常に洗練された外観を実現し、ディスプレイを壁に非常に近づけます。

特徴

  • 簡単な3ステップの取り付け。壁プレートを取り付け、フラットパネルディスプレイを吊り下げ、ロックアームを挿入します。
  • 盗難防止セキュリティネジをロックアームに装備
  • ロックアームがフラットパネルディスプレイを所定の位置に保持し、誤ってぶつけたり、不要な水平調整をしたりすることを防ぎます。
  • 必要なディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
  • 木製の間柱やコンクリートに取り付けます
  • 150~400mm(25mm単位)および550~700mm(25mm単位)の水平取り付け穴パターンを備えた超薄型フラットパネルディスプレイと互換性のあるマウント
  • 超薄型設計により、ディスプレイを壁からわずか0.19インチ(5mm)離して設置できるため、ほとんど目に見えないアプリケーションを実現
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 200x100,200x200,300x200,300x300,400x300,400x400,600x400mm (27.56")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.00 x 5.50 x 0.19" (813 x 140 x 5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.8lb (2.61kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 39.75" (152.4 x 34.9 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029278375

    Variant ID: 29193759981683

    Variant SKU: SUF651

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsuf651
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米