製品を公開する
SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Google翻訳,

わずか 0.33 インチ (8 mm) の薄さで、世界で最も薄いマウントの 1 つであるこのほぼ目に見えないマウントは、最新の超薄型ディスプレイのモダンなスタイルをサポートする美しさを備えています。オールスチール、クリーンなライン、高光沢のモデリングは、事実上すべての超薄型ディスプレイの革新と普遍的な互換性を備えています。この比類のないソリューションは、省スペースで非常に洗練された外観を提供し、ディスプレイを壁に非常に近づけます。

特徴

  • ディスプレイの配置を完璧にするために、最大 8 インチ (203 mm) (ディスプレイ モデルによって異なります) の横方向シフト調整が可能
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、または金属スタッドに取り付けます(金属スタッドアクセサリが必要)
  • 工業用強度のベルクロ®ラッチシステムにより、ディスプレイアダプタを壁プレートにワンステップで固定し、迅速かつ安全に設置できます。ユニバーサルブラケットは壁プレートに簡単に引っ掛けられるため、簡単に設置できます。
  • 最大 825 x 449mm (幅 32.48 インチ x 高さ 17.67 インチ) のマウント パターンを備えた超薄型ディスプレイと互換性のあるユニバーサル マウント
  • 超薄型設計により、ディスプレイを壁からわずか0.33インチ(8mm)離して設置できるため、ほとんど目に見えないアプリケーションを実現
  • 必要なディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 80"
    • VESA Pattern; 800 X 400
    • Mounting Pattern; 825 X 449mm (32.48 X 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions; 35.44 x 21.8 x 0.33" (900 x 554 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.313 x 2.375 x 37.063" (160.4 x 60.3 x 941.4mm)
    • UPC Code; 735029258377

    Variant ID: 34322257019011

    Variant SKU: SUF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • 固有参照番号suf660p
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名称Accessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClass 番号23-37 15 25 19
  • OmniClass タイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米