製品の公開
AMON WALL B A/M+S/I

AMON WALL B A/M+S/I

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
屋内および屋外の壁取り付け器具。
仕様
  • - Extruded aluminium profile housing, painted - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Painted die cast aluminium trims and caps - Dimmable driver 1-10 V ballast - Aluminium heat sink - Stainless steel external screws - Painted die cast aluminium bracket for wall mounted applications, featuring ease of installation - Double-emission (B) versions are equipped with two lights in order to provide upward and downward emission - On request, versions with DALI dimming - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refamon-wall-b-am-si
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)238
  • 奥行き(mm)173
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア