製品の公開
INSERT+ 2 V

INSERT+ 2 V

Google翻訳”,
屋内および屋外用の壁埋め込み型照明器具シリーズ。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - No visible screws - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Recessed box to be ordered separately - The recessed box removable cover features two integral spirit levels for installation ease - Available for thourgh wiring as accessories. Connectors fit Ø 7 - Ø 10,5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm cables
技術仕様
  • Unique refinsert-plus-2-v
  • コレクションセットResidential
  • コレクションSteplight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)286
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)67
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア