製品の公開
MASK+ B

MASK+ B

Google翻訳”,
屋内および屋外の壁取り付け器具。
仕様
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - M versions, i.e. single emission, are supplied with a single light source and are designed to allow a single sided light output either upwards or downwards - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - EM/1P are maintained emergency versions (MASK+) - Emergency - 1 hour - Versions with dimmable ballast available DALI. Consult Factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refmask-plus-b
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)62
  • 幅(mm)326
  • 奥行き(mm)168
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア