製品の公開
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Google翻訳”,
屋内および屋外で使用するための一連の壁および天井取り付けLEDランプ。
仕様
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Available in single (M) and dual (B) emission versions - The MIMIK versions are available with asymmetric (CP) beam lenses, or with narrow beam (C/I) circular lenses. In the twin emission versions (B), the two different beam types can be combined (CP+C/I, C/I+C/I). - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refmimik-10-b-ci
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)127
  • 幅(mm)127
  • 奥行き(mm)65
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア