Petersen Aluminiumは、一連の複合壁パネルにより、設計の柔軟性に別の次元を提供します。 PACのパネルシステムは、あらゆる商用または小売アプリケーションに比類のないパフォーマンスと見事な視覚効果を提供します。
PAC-3000 CSパネルは、ポリエチレンまたは難燃性コアに熱接着された.020フェースおよびバックスキンで構成されています。パネルは、コンピューター制御のルーティング機器を利用したルートアンドリターンプロセスによって形成されます。この最先端の製造により、厳しい公差と正確なパネル寸法が保証されます。パネルに取り付けられた千鳥角度のクリップにより、各パネルを個別に取り付けて調整することができます。
PAC-3000 RSは、コーキングの使用を排除するレインスクリーンシステムであり、建築的に心地よいシステムにクリーンリビールを利用しています。このシステムは、金属複合材料(MCM)で構成されており、あらゆる設計スキームを補完するために、さまざまな仕上げと色で利用できます。押し出しはパネルの周囲に固定され、基板に取り付けられている押し出しトラックに入れ子になります。その結果、パネルが基板に固定されていないため、フローティングパネルを設置できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |