特徴
Petersenは、露出したファスナーパネルの完全なラインを提供し、費用効果が高く、建築的に魅力的な金属パネルで創造的な設計の柔軟性を可能にします。用途の広い7.2パネル、R-36および7/8インチの段ボールパネルは、屋根、壁、線形パネルなど、さまざまな建物外皮用途に指定できます。 M-36、M-42、および1/2インチの段ボールパネルは、壁および機器のスクリーンプロジェクトに適しています。
トリム
すべてのフラッシングとトリムは、メーカーまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングは、PAC-CLADアルミニウム(指定された.032 – .063ゲージ)またはPAC-CLAD鋼(指定された24ゲージまたは22ゲージ)でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。
余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールマスキングをお勧めします。注:剥離可能なフィルムは、取り付け後すぐに取り除く必要があります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |