製品の公開
PAC-CLAD 7.2 Panel
PAC-CLAD | Petersen

PAC-CLAD 7.2 Panel

Google翻訳”,
特徴
  • 30年間の日割り計算されていない仕上げ保証
  • マッチングネジとリベット
  • 利用可能なクロージャーストリップ
  • プレカットの短い長さ(最小5'-0 ")
  • 最大38フィートのパネル長

PAC-CLADは、過去に「M」および「R」の露出ファスナーパネルを提供してきましたが、現在はパネルの提供をさらに拡大しています。 7.2リブ、7/8インチのコルゲートパネル、1/2インチのコルゲートパネル、および「M」パネルと「R」パネルの追加のカバレッジ幅をラインナップに追加しました。これらのプロファイルは、費用効果が高く、建築的に魅力的な金属パネルの屋根、壁、インテリア、リニアパネルのアプリケーションで使用するための比類のない柔軟性を提供します。

7.2パネルは、高い風荷重要件と長いスパンを備えた屋根プロジェクトで優れた汎用性を提供します。このプロファイルは、ASTM 1592に従って広範囲にテストされており、強風圧に対しても優れた負の負荷能力を備えています。

7.2パネルは、あらゆるゲージと材料で利用でき、36インチの広いカバレッジを提供します。 2:12の低い屋根の傾斜には理想的ですが、一部のアプリケーションでは2:12未満の傾斜に対応できます。製品アプリケーションの支援については、勾配が2:12未満のプロジェクトについては、地域のPAC担当者にお問い合わせください。

技術仕様
  • Unique refpac-clad-72-panel
  • コレクションセットWall Panels
  • コレクションWall Panels exposed fastener
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

北米
アメリカ合衆国