Petersen の PAC-CLAD モジュラー AL パネル システムを使用すると、設計者はさまざまなサイズ、深さ、複数色のパネルを使用して、ユニークなカセット スタイルの金属クラッド表面を作成できます。パネルの寸法を標準化することも、デザイナーがパネルの寸法と深さを定義して、真にユニークで柔軟で目を引くパターンを作成することもできます。縦または横のパネルを同じレイアウトで組み合わせることができます。パネルは、46 色の標準 PAC-CLAD カラー、木目調、鉱石、またはカスタムカラーを組み合わせて仕上げることができます。パネルには、単語の綴りやロゴの形成などの特定のパターンで穴を開けることができます。モジュラー AL パネルの設置は、合板、断熱材、母屋、またはこれらの組み合わせを含むさまざまな下地に実行できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |