製品の公開
Pac-3000 CS Composite Wall Panel
PAC-CLAD | Petersen

Pac-3000 CS Composite Wall Panel

Google翻訳”,
特徴
  • さまざまな色と仕上げで利用可能
  • 厳しい公差を満たすための正確な製造
  • 往復の製造
  • 溶接コーナーが利用可能


Petersen Aluminiumは、一連の複合壁パネルにより、設計の柔軟性に別の次元を提供します。 PACのパネルシステムは、あらゆる商用または小売アプリケーションに比類のないパフォーマンスと見事な視覚効果を提供します。

PAC-3000 CSパネルは、ポリエチレンまたは難燃性コアに熱接着された.020フェースおよびバックスキンで構成されています。パネルは、コンピューター制御のルーティング機器を利用したルートアンドリターンプロセスによって形成されます。この最先端の製造により、厳しい公差と正確なパネル寸法が保証されます。パネルに取り付けられた千鳥角度のクリップにより、各パネルを個別に取り付けて調整することができます。

PAC-3000 RSは、コーキングの使用を排除するレインスクリーンシステムであり、建築的に心地よいシステムにクリーンリビールを利用しています。このシステムは、金属複合材料(MCM)で構成されており、あらゆる設計スキームを補完するために、さまざまな仕上げと色で利用できます。押し出しはパネルの周囲に固定され、基板に取り付けられている押し出しトラックに入れ子になります。その結果、パネルが基板に固定されていないため、フローティングパネルを設置できます。

技術仕様
  • Unique refpac-3000-cs-composite-wall-panel
  • コレクションセットWall Panels
  • コレクションWall panels concealed fastener
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC301518
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

北米
アメリカ合衆国