製品の公開
Flush/Reveal Wall Panel
PAC-CLAD | Petersen

Flush/Reveal Wall Panel

Google翻訳”,
特徴
  • 優れた平坦性のための矯正レベリング
  • 最大2つの補強ビードで利用可能
  • 丸みを帯びたインターロックレッグにより、フラッシュフィットが向上します
  • 30年間の日割り計算されていない仕上げ保証
  • パネルの長さは最大25フィート

PACフラッシュパネルは、フラッシュまたはフラットな外観が必要な壁、鼻隠し、軒天井の用途向けに設計されています。丸みを帯びたインターロックレッグと隠された固定システムは、追加の強度を提供しながら、フラッシュの外観を改善します。パネルは、現場での切断を最小限に抑えるために、工場で長さに成形されています。パネルの最大長は25フィート、パネルの最小長は4フィートです。


PACフラッシュパネルは、当社の屋根パネル製品ラインを補完するように設計された中心寸法で利用できます。フラッシュパネルには、フラッシュパネルとリビールパネルの2つの構成があります。


硬化ビード
フラッシュパネルとリビールパネルは、オプションの補強ビードで利用できます。パネルの長さが長い場合は、補強ビードをお勧めします。 1つまたは2つのビーズが利用可能です。


インストール
PACフラッシュパネルは、適切な30#フェルトまたは氷と水のシールドを備えた固体基板上に設置するか、フレーミングセクション上の限られた用途に設置する必要があります。フロントガラスの用途で使用する場合、パネルはサイドジョイントを介して固定(ステッチ)する必要があります。地域の法令および条件の要件については、地域の建築家/エンジニアに相談してください。


修正レベリング。
Petersenアルミニウムフラッシュパネルは、インラインHerr-Voss補正レベラーを含む精密ロール成形装置で成形されます。修正レベリングは、コイルセット、クラウニング、エッジウェーブなどの一般的な金属の状態を取り除くために機能します。インラインレベリング機能により、「静水」フラットなソースマテリアルを処理できます。その結果、優れた平坦性を示すパネルが得られます。修正レベリングは追加料金なしで利用できます。


トリム
すべてのフラッシングとトリムは、メーカーまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングは、PAC-CLADアルミニウム(指定された.032 – .063ゲージ)またはPAC-CLAD鋼(指定された24ゲージまたは22ゲージ)でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールマスキングをお勧めします。

技術仕様
  • Unique refwall-panel_pac-clad_flush-reveal
  • コレクションセットWall Panels
  • コレクションWall panels concealed fastener
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC301518
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

北米
アメリカ合衆国