SOFFIT“ J” CHANNEL
Petersen Aluminiumは、どの軒裏パネルにもマッチするトリムとして軒裏「J」チャンネルを提供できます。 「J」チャンネルは、一致する色で最大12フィートの長さで利用できます。
フラッシュパネル
フラッシュパネルとリビールパネルは、軒裏パネルとして使用するように指定できます。それらは、.032アルミニウム、.040アルミニウム、24または22ゲージの鋼からロール成形され、平坦性を確保するために張力が平準化されています。補強ビーズをフラッシュパネルに追加して、強度と美観を高めることができます。パネルの長さが長い場合は、補強ビーズをお勧めします。 1つまたは2つのビーズは追加費用なしで利用できます。
フラッシュベント
アルミニウム製のフラッシュパネルは、換気された状態で入手できます。ベントオプションについては、最寄りの工場にお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |