PAC-150スタンディングシームメタル屋根パネルは、半構造用金属パネルの性能と建築用屋根パネルの美観を兼ね備えています。フィールドフォーミング操作用のPAC-150ルーフィングコイルは、優れたパネル平坦性を提供するために水平になっています。パネルの最大長は、工場または工場で成形された場合は制限されますが、現場で成形された場合は事実上無制限です。パネルの最小の長さは約4フィートです。
PAC-150の屋根パネルは、1.5インチの脚の高さを備えており、プロジェクトの隆起要件に応じて、90°または180°の機械的フィールドシーミングが必要です。パネルには、設計の柔軟性を最大限に高めるように設計された隠しファスナークリップがあります。詳細については、Petersenの担当者にお問い合わせください。
このパネルは、魅力的な薄いリブのプロファイルと優れた構造性能を兼ね備えています。 PAC-150パネルは、1/2:12ピッチの低い傾斜でさまざまな基板に適用できるように設計されています。 PAC-150屋根パネルは、12インチから20インチまでのさまざまな幅で利用できます。利用可能な材料には、22ゲージと24ゲージの鋼に加えて、.032と.040のアルミニウムが含まれます。
地域の可用性
PAC-150は、ジョージア、メリーランド、アリゾナの施設でのみ製造されています。追加の運賃が適用される場合があります。
湾曲したアプリケーション
PAC-150パネルは、最小半径10フィートまで湾曲させることができます。パネルの半径と長さに応じて、現場または工場で湾曲を行うことができます。カーブ機能の詳細については、ジョージア州アクワースまたはメリーランド州アナポリスジャンクションの工場にお問い合わせください。
シーマー
PAC-150パネルでは、メカニカルシーマーを使用する必要があります。 6:12を超える斜面でパネルを継ぎ合わせる場合は、継ぎ目の滑りや、保証が無効になる可能性のある仕上げの傷を防ぐために注意が必要です。シーマーは、ピーターセンアルミニウムによって承認されたこの機器の唯一のサプライヤーであるDIルーフシーマーを通じて、ハンドクリンパーやその他のツールと一緒に入手できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |