特徴
建築用壁パネルの豊富なラインの一部としてPrecisionシリーズ壁パネルを使用するPetersenは、大胆な視覚効果と簡単で費用効果の高い設置を組み合わせることにより、比類のない設計の柔軟性を提供します。プロファイルは、さまざまなリブパターンで利用できます。
幅は2つのオプションで利用できます。リブパターンは、建物の外観に劇的な外観を提供し、PAC-CLAD仕上げのフルパレットから選択できるため、建物の外壁のすべての建築要素を補完できます。
プレシジョンシリーズの壁パネルは、一部のアプリケーションでは垂直に設置することもでき、最大長25フィートまで製造できます。さらに、Precisionシリーズパネルは、機器スクリーンアプリケーションで使用するために穴あきとして指定できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |