製品の公開
Highline C2 Precision Series Metal Wall Panel
PAC-CLAD | Petersen

Highline C2 Precision Series Metal Wall Panel

Google翻訳”,
特徴
  • 直接隠されたファスナーまたはクリップの取り付け
  • 複数のリブパターンにより、さまざまな外観とデザインオプションが提供されます
  • 費用対効果の高いインストール
  • 水平または垂直設置
  • パネルの長さ:最大22フィートのアルミニウムと最大30インチのスチール
  • 利用可能な1〜3 / 8インチの深さ:B1、B2、C1、C2、M1、S1、S2
建築用壁パネルの豊富なラインの一部としてPrecisionシリーズ壁パネルを使用するPetersenは、大胆な視覚効果と簡単で費用効果の高い設置を組み合わせることにより、比類のない設計の柔軟性を提供します。プロファイルは、さまざまなリブパターンで利用できます。

幅は2つのオプションで利用できます。リブパターンは、建物の外観に劇的な外観を提供し、PAC-CLAD仕上げのフルパレットから選択できるため、建物の外壁のすべての建築要素を補完できます。

プレシジョンシリーズの壁パネルは、一部のアプリケーションでは垂直に設置することもでき、最大長25フィートまで製造できます。さらに、Precisionシリーズパネルは、機器スクリーンアプリケーションで使用するために穴あきとして指定できます。

技術仕様
  • Unique refpetersen-highline-c2-precision
  • コレクションセットWall Panels
  • コレクションWall panels concealed fastener
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC301518
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

北米
アメリカ合衆国