製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Google翻訳”,
原文を見る
シャワーセットハンドシャワー1ジェット-Ø7cm-
ダウンロード
仕様
仕様
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
D6041
コレクションセット
AQUA
コレクション
Showers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-05-25
エディション
1
高さ(Mm)
152
幅(mm)
253
奥行き(mm)
126
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
インストール手順
http://www.idealspec.fr
製品識別情報
http://www.idealspec.fr
技術説明
http://www.idealspec.fr
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
正味重量(kg)
0.46
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
SL_35_80_80
Uniclass2015詳細
Showers
OmniClassNumber
23-31 17 00
OmniClassタイトル
Showers
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ダウンロード
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ダウンロード
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
ダウンロード