製品の公開
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401

Google翻訳”,

押し出しアルミサイトスクリーン
4インチ深さ - 水平翼型チューブブレード

HT-401 機器スクリーンには、一般的な建物の外装システムと一致する水平ステップブレードが組み込まれており、スクリーン機器が視界から外れないようにします。HT-401 は、カスタム カラー マッチングを含むさまざまな仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" x 1-1/2" x 0.081" thick (102 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick airfoil tube style.

    Mullion: Concealed.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658) or 144" x 60" (3658 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

技術仕様
  • Unique refExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Horizontal-Airfoil-Tube-Blade-HT-401
  • コレクションセットArchitectural Products
  • コレクションEquipment Screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードSs_25_50_45_45
  • Uniclass2015詳細Louvre screen systems
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
類似製品