製品の公開
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-PH

Google翻訳”,

押し出しアルミペントハウス
6インチの深さ - 35度の排水可能なブレード

EFD-635-PH 押し出しアルミニウム ペントハウスは、吸気および排気用途と、風による雨以外の雨からの保護を目的として設計されています。EFD-635-PH は、重力換気装置、ファン排出キャップ、外気取り入れキャップ、視界シールド、または圧力解放換気装置として頻繁に使用されます。


仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) PH Throat, 12" (305) high.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) PH Throat
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048) PH Throat
    Maximum Height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

技術仕様
  • Unique refPenthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-635-PH
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードEF_65_40
  • Uniclass2015詳細Ventilation
  • MasterFormat 2014 コード23 37 23.16
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClassNumber23-33 49 27
  • OmniClassタイトルVentilators

対応地域

北米