製品の公開
HydroGuard high temperature shut-off device - HydroGuard HT115
Powers

HydroGuard high temperature shut-off device - HydroGuard HT115

Google翻訳”,

シャワーにサーモスタット保護を提供するように設計されています。シャワー中の温度が115°F(46°C)に達すると、このデバイスは即座に流量を0.25 gpm未満(2.5 gpmから)に減らします。温度が115°F(46°C)を下回ると、HT115は自動的にリセットされ、数秒以内にフルフローを再開します。 2つのハンドル、1つのハンドル、圧力バランス、温度制御バルブでの使用に最適です。インストールが簡単で、新規または既存のアプリケーションに使用できます。

仕様
  • Features

    • Automatically resumes the full flow after water temperature drops below 115°F (46°C)
    • Ideal for hospitals, hotels/motels, residences, healthcare, and schools
    • Instantly reduces water flow to less than 0.25 gpm if the temperature reaches 115°F (46°C)
    • Ideal for use with two handle, single handle, pressure balance, and temperature control valves
技術仕様
  • Unique refHT115-HydroGuard-Shut-off
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションHigh Temperature Shut-Off
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING