製品の公開
TempTAP Lead Free* gooseneck thermostatic faucets - TempTAP 205
Powers

TempTAP Lead Free* gooseneck thermostatic faucets - TempTAP 205

Google翻訳”,

シリーズ205および215TempTAPサーモスタットグースネック蛇口は、最新の熱保護を提供する高度な熱アクチュエータを備えています。一体型セラミックディスクを備えたシングルレバーカートリッジは、温度と容量の両方の制御を提供します。 TempTAPは自動的に温水と冷水を混合して、特定の範囲内のプリセット水を供給します。冷水が故障した場合、サーマルアクチュエータはお湯の流れを事実上遮断します。 ASSE 1070、IAPMO cUPC、およびNSF61セクション9付録Gにリストされています。

仕様
  • Features

    • Eliminates installation of under-the-counter thermostatic valve
    • Single-lever cartridge provides both temperature and volume control and quickly compensates for pressure and temperature fluctuations
    • Durable Lead-Free* brass body complies with low lead installation requirement
    • Limits flow to less than 0.5 gpm in the event of cold water failure and ADA compliant
技術仕様
  • Unique refTempTAP-205-Thermostatic-Faucet
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションThermostatic Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING