製品の公開
Hexus Acoustic Ceiling Clouds
Hexus Acoustic Ceiling Clouds
Hexus Acoustic Ceiling Clouds
    Primacoustic

    Hexus Acoustic Ceiling Clouds

    Google翻訳”,

    部屋のあらゆる面、つまり壁、床、特に天井は、音響反射、エコー、残響、その他の部屋の異常の原因となる可能性があります。Primacoustic の Broadway Clouds は、天井の音波反射を抑えるのに最適なマルチシェイプ パネル ソリューションです。Broadway Clouds は天井から吊るすか、バッフルや壁パネルとして使用して、パネルの表面に当たった音を吸収することで反射を捉え、裏側で反射を閉じ込めます。高品質のマイクロメッシュ素材と樹脂硬化エッジで作られたパネルは、Broadway の音響透過性ファブリックで覆うことも、独自の塗装可能な Absolute White 仕上げでコーティングすることもできます。これにより、音響性能に影響を与えることなく、現場でパネルに軽くスプレー塗装して見た目を良くすることができます。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      技術仕様
      • Unique refHexus_Acoustic_Ceiling_Clouds
      • コレクションセットAcoustic Ceiling Clouds
      • コレクションBroadway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスウール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類天井
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 19 15 13 11
      • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Panels