製品の公開
Telascapes Fabric Track System
Telascapes Fabric Track System
Telascapes Fabric Track System
Telascapes Fabric Track System
Telascapes Fabric Track System
Telascapes Fabric Track System
    Primacoustic

    Telascapes Fabric Track System

    Google翻訳”,

    多用途の TelaScapes ファブリック トラック システムを使用すると、美観を損なうことなく商業スペースや住宅スペースの音響処理が可能になり、空間内で高レベルの効果的な吸音を維持できます。

    カスタム音響

    TelaScapes ファブリック トラック システムを使用すると、美観を損なうことなく、空間内で高レベルの効果的な吸音を維持しながら、商業用または住宅用のあらゆる空間を音響的に処理できます。このシステムは、広帯域音響吸収を提供する高密度グラスウールまたは環境に優しい TelaFill PET パネルで作られた Broadband Raw フィラー パネル、ほぼあらゆる表面と互換性のあるモジュラー トラック システム、および幅広い色から選べるストレッチ ファブリックの 3 つの完全にカスタマイズ可能なコンポーネントで構成されています。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • STEP 1 Track System

      The TelaScapes track system includes two types of track pieces: Perimeter Tracks for outside edges and Mid-Wall Tracks for joining two sections of panelling together. Both of these track types accommodate heavy fabric and either of our filler material options. The durable track is built from recyclable PVC or recycled uPVC, and can be cut to size if needed. Light and dark colour options are also available for the track itself, so the track edges can blend seamlessly with the chosen fabric and surrounding décor.


      STEP 2 Choice of Fill Material

      Primacoustic sound absorbing panels have been successfully employed in thousands of installations across the globe. For most commercial and general applications, TelaFill PET panels are excellent at absorbing a wide range of frequencies helping to control most spaces.

      For critical listening environments, such as studios, we recommend the Broadband Raw glass wool panels as they have an expanded absorption range. Go beyond absorption with an extra layer of soundproofing with PrimaBlock loaded mass vinyl.


      STEP 3 Choose Your Fabric

      A wide array of stretch fabric colour options are available, allowing you to keep aesthetics in mind as you acoustically treat any room. We partner with Guilford of Maine to give you access to multiple colours to suit your décor. Printable fabrics are also available.


      STEP 4 Finishing Tools

      Primacoustic has specially-designed tools to make the installation of the TelaScapes system easy. Tucking fabric into the channels of the tracks can be a delicate task and without the right tools can be difficult to ensure the fabric looks its best. These tools were custom-sourced and designed to assist each stage of the installation.


    技術仕様
    • Unique refTelascapes_Fabric_Track_System
    • コレクションセットFixed Acoustic Panels
    • コレクションTelaScapes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード32 35 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment