製品の公開
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Google翻訳”,

    場合によっては、壁に吸音パネルを追加することが現実的ではないか不可能な場合があります。例としては、ガラス張りのオフィスの会議室や、壁に黒板やホワイトボードがある教室などが挙げられます。どちらの場合も、壁は部屋の機能的またはデザイン的な要素となっています。

    解決策はあります。Primacoustic StratoTiles は、室内のエコーや残響を軽減する超吸音性の音響天井タイルで、壁取り付けパネルに頼ることなく信頼性の高い吸音ソリューションを効果的に提供します。StratoTile の高性能天井パネルは、標準的な吊り天井タイルのサイズと仕上げで、当社の主力製品である Broadway パネルと同じ吸音特性を備えています。

    StratoTile 天井パネルは、コール センター、会議室、オフィス、レストラン、教室など、過度の残響やエコーによって会話が困難になり、壁パネルを設置できない部屋に最適な吸音ソリューションです。

    Primacousticに連絡する

    仕様
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Paintable Absolute White™
      技術仕様
      • Unique refStratotile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • コレクションセットCeiling Tiles (ACT)
      • コレクションGridway
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-08-28
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルグラスウール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類天井
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード32 35 16
      • MasterFormat 2014 タイトルSound Barriers
      • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
      • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile