製品の公開
Stylbio Zip Solaire
Stylbio Zip Solaire
Stylbio Zip Solaire
Stylbio Zip Solaire
    PROFALUX

    Stylbio Zip Solaire

    Google翻訳”,

    Stylbio Zip Solar External Vertical Blind - 15m² までの大きな寸法に特化 - 生地が全長に沿ってガイドによって所定の位置に保持されているため、耐風性が高い - 生物気候性能への積極的な貢献: 夏の熱を最大 95% 遮断します。快適な生活と環境への影響の低減 (空調の必要性を遅らせる) - 太陽エネルギーの供給により、電気設備の必要性が回避されます。ケーシングに組み込まれたソーラーパネル (寸法: 510 x 80 x 10 mm)。オプションのリモートパネル。 - 3kg/ml 加重負荷バーによる品質と頑丈さにより、生地をよりしっかりと保持します - 幅広い色の選択による美しい美的仕上げ - 時間の経過に伴う生地の高い耐久性。

    ソーラー製品の利点 - NeosoL TECHNOLOGY PLUS

    完全な暗闇でも最大 50 日間の自律性。

    50年使用に相当する36,000サイクルの高耐久モーター。

    NEOSOL GROUP READY システムのおかげで、露出の制約がなく、Neosol HOME 集中型リモート コントロールをすぐに使用できるように設置できます。

    NEOSOL ONE と NEOSOL HOME リモコン (オプション) のデュオで、機器を個別にまたは一度に操作できます。

    注: 1 つのボタンを押すだけですべてのブラインドを閉じるための一般的なコントロール (オプションとして販売)。

    www.DeepL.com/Translatorで翻訳(無料版)

    仕様
    • Characteristics of the fabric

      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      Openness coefficient: 5%.

      ΔR : 0,11 m²/W/K

      Weight :

      600g / m2

      Solar and light properties :

      According to EN ISO 2286-2

      Fire classification: M1

      Euroclass: B-s2

      EN 13501

      Tensile strength :

      310/210 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421

      Tear strength :

      45/20 daN according to DIN 53.363

      Wide range of aesthetic choices: 15 colours available for the Serge Ferrari® Soltis Veozip fabric

      Awning characteristics

      Operation :

      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO as an option)

      Guides: C45Z - 3-part guides for easy installation and removal

      Minimum limits :

      Profalux Electric motor without backup

      Minimum LDC* = 526 mm

      HCC* min = 800 mm

      For smaller widths, please consult us

      Limits for Ambio Zip :

      LDC* = 5000 mm

      HCC* = 5050 mm

      Casing :

      Box shape: square

      125 = beyond LDC or HCC

      Offset panel

      Remote solar panel: 510 mm x 80 mm x 50 mm

      Cable length 1.5 m black : Cable length 1.5 m black: 3-core cable 0.75 mm².

      Cable length 3 m black : 3-core cable 1.5 mm².

      INSTALLATION CASE

      Traditional construction with insulation from the inside or outside

      Under lintel (external winding) Panel drilling or Face drilling

      Under lintel (internal winding) Panel drilling

      Installation on a pergola

      Please note: For LDC less than 749 mm, ask Profalux about feasibility

      CE marking, wind resistance Class 4 or 5 depending on dimensions > Find all the details on wind resistance on our Profalux website.

      Info +: the Profalux Wind & Shutter application allows you to calculate, in a few clicks, the wind resistance class required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleil orientables or vertical blinds on your site.

      *LDC = Width of the back of the guides

      *HCC = Height of the box included

      Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

    技術仕様
    • Unique refstylbio-zip-solaire
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド

    対応地域

    ヨーロッパ