製品の公開
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

Google翻訳”,
PUNTA HKシェルフキャビネットは、オフィス、アーカイブ、倉庫などのロック可能な保管スペースを必要とする物品を対象としています。強力な溶接鋼フレームと、19mm厚のドアをサポートすることで安全に保管できます。ドアには三重点ロック、2つのキーを備えたAbloyクラシックロックがあります。棚のキャビネットは標準色です灰白色RAL9002。環境に優しい粉のペンキで塗られます。ご要望に応じて、他の色見本の棚キャビネットをお届けします。 rakennustietoフィンランドによる礼儀。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique refHK52008
  • コレクションセットLockers
  • コレクションHK
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2001
  • 幅(mm)832
  • 奥行き(mm)532
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinetry
  • UNSPSC301618