製品の公開
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

5つ星のうち3.03.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
LK3ロッカーには、Abloyクラシックロックと調整可能なフットペデスタルロッカーが標準装備されています。すべてのキャビネットは三脚なしでも利用できます。ロッカーは台座のSOまたはPPシートスタンドに取り付けることができます。壁への取り付けも可能です。 rakennustietoフィンランドによる礼儀。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique refLK3301
  • コレクションセットLockers
  • コレクションmailbox locker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1900
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)532
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinetry
  • UNSPSC301618